Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
MST Einphasen Steuer- und Trenntransformator
Abbildung ähnlich

MST Einphasen Steuer- und Trenntransformator

P:1100VA IN:400VAC OUT:230/400VAC

ArtNr.: 866973
Gewicht: 13 kg
Ursprungsland:  CZ
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
  • 200,07 €
  • 189,54 €
  • 179,01 €
  • 157,95 €
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

GTIN 4048879370813
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85043200

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: EU-Herstellererklärung 866973_618-04.16_ce_z_c.pdf (C)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 866973_618-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Konstruktionsdateien: STP 866973_stp_x_a.zip (A)
  • Zertifikat: GL  866973_TAE00003WB-DNVGL-2025.06.18_gl_z_c.pdf (C)
  • Zulassung: UL Registered CA 866973_E182075-XPTQ8_E207805-XORU8_urc_z_b.pdf (B)
  • Zulassung: UL Registered US 866973_E182075-XPTQ2_E207805-XORU2_ur_z_b.pdf (B)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten