Abbildung ähnlich
MST Einphasen Steuer- und Trenntransformator
P:3000VA IN:200...480VAC OUT:230VAC
ArtNr.: | 866972 |
Gewicht: | 31 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Liefertermin auf Anfrage
Kaufmännische Daten
GTIN | 4048879370455 |
---|---|
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85043200 |