Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
MTS Einphasen Sicherheitstransformator
Abbildung ähnlich

Zuletzt gesehen

MTS Einphasen Sicherheitstransformator

P:100VA IN:230/400/460VAC OUT:24VAC

ArtNr.: 866974
Gewicht: 2 kg
Ursprungsland:  CZ
Liefertermin auf Anfrage
Listenpreis pro Stück:
  • 71,49 €
  • 67,73 €
  • 63,96 €
  • 56,44 €
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

GTIN 4048879372121
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85043180

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: EU-Herstellererklärung 866974_619-04.16_ce_z_c.pdf (C)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 866974_619-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Zertifikat: GL  866974_TAE00003WD-DNVGL-2025.06.18_gl_z_c.pdf (C)
  • Zulassung: UL Registered CA 866974_E207805-XORU8_urc_z_b.pdf (B)
  • Zulassung: UL Registered US 866974_E207805-XORU2_ur_z_b.pdf (B)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten