Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
MDT Dreiphasen Steuer- und Trenntransformator
Abbildung ähnlich

MDT Dreiphasen Steuer- und Trenntransformator

P:15000VA IN:3x380VAC OUT:3x220VAC

ArtNr.: 866824
Gewicht: 100 kg
Ursprungsland:  DE
Liefertermin auf Anfrage
Listenpreis pro Stück:
  • 3.015,97 €
  • 2.857,23 €
  • 2.698,50 €
  • 2.381,03 €
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

GTIN 4048879519687
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85043200

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: EU-Herstellererklärung 866824_9907-04.16_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Konstruktionsdateien: STP 866824_stp_x_a.zip (A)
  • Zertifikat: GL  866824_TAE00003WE-DNVGL-2025.06.18_gl_z_c.pdf (C)
  • Zulassung: UL Registered CA 866824_E207805-XORU8_urc_z_b.pdf (B)
  • Zulassung: UL Registered US 866824_E207805-XORU2_ur_z_b.pdf (B)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten