Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
MDT Dreiphasen Steuer- und Trenntransformator
Abbildung ähnlich

MDT Dreiphasen Steuer- und Trenntransformator

P:5000VA IN:3x400VAC OUT:3x230VAC

ArtNr.: 866825
Gewicht: 50 kg
Ursprungsland:  DE
Liefertermin auf Anfrage
Listenpreis pro Stück:
  • 2.276,06 €
  • 2.156,27 €
  • 2.036,47 €
  • 1.796,89 €
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

GTIN 4048879517799
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85043200

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Konstruktionsdateien: STP 866825_stp_x_a.zip (A)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten