Abbildung ähnlich
MET Einphasen Steuer- und Trenntransformator
P:1200VA IN:230VAC±5% OUT:44VAC
ArtNr.: | 866823 |
Gewicht: | 19.2 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Liefertermin auf Anfrage
Kaufmännische Daten
GTIN | 4048879516129 |
---|---|
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85043200 |