PUR AWG24+22 shielded vt UL/CSA+drag ch. 7.5m
 
RGBW-LED machine lamp, IP67, 24VDC, M12 connection
 
IN: 360 - 500VAC OUT: 24-28V/5ADC
 
PUR 3x0.34 ye UL/CSA 1.5m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR 3x0.34 shielded gy 1,5m
 
PUR 4x0.25 gy UL/CSA 0.5m
 
3-pol.
 
PUR 5x0.34 gy UL/CSA+robot+drag ch. 1.5m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR 4x0.25 gy UL/CSA 1.5m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PVC 3x0.34 bk UL/CSA 10m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA 40m
Artikel ist nicht bestellbar
 
0
 
4x M12, 6-pole
 
PUR 4x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 1.5m
 
Wires 4x0.75 1m
 
PUR 5x0.34 gr UL/CSA 0,3m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR 5x0.34 shielded bk UL/CSA+drag ch. 3m
 
P:860VA IN:3x460VAC OUT:3x380VAC
Artikel ist nicht bestellbar
 
PVC 3x2x0.25+6x0.25 shielded bk UL/CSA 10m
 
PUR 4x0.34 geschirmt sw UL/CSA+schleppk. 35m
 
2 pieces
 
PUR 3x2x0.25 geschirmt vt 10m
 
PUR 3x0.25 gy UL/CSA+drag ch. 0.6m
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 3m
 
 
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten