Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
M5 St. ger. mit freiem Leitungsende
Abbildung ähnlich

Zuletzt gesehen

M5 St. ger. mit freiem Leitungsende

PUR-OB 4x0,14 schwarz 2m

ArtNr.: 7000-05021-9540200
Gewicht: 0.036 kg
Ursprungsland:  QU
nicht bestellbar
Listenpreis pro Stück:
  • 18,99 €
  • 17,94 €
  • 16,88 €
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85444290

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten