Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
M5 St. ger. mit freiem Leitungsende
Abbildung ähnlich

M5 St. ger. mit freiem Leitungsende

PUR-OB 3x0,14 schwarz 5m

ArtNr.: 7000-05001-9530500
Gewicht: 0.065 kg
Ursprungsland:  DE
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
  • 21,87 €
  • 20,66 €
  • 19,44 €
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

GTIN 4048879449700
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85444290

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)

---- selbstanschließbare Rundsteckverbinder ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten