Abbildung ähnlich
FKS Sicherungseinsatz
MNFS-40, 40 A 32 V orange, gross
ArtNr.: | 90411 |
Gewicht: | 0.005 kg |
Ursprungsland: | IT |
Liefertermin auf Anfrage
Kaufmännische Daten
GTIN | 4048879077460 |
---|---|
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85361050 |