Abbildung ähnlich
FKS Sicherungseinsatz
MNFS-30, 30 A 32 V hellgrün, klein
ArtNr.: | 90409 |
Gewicht: | 0.022 kg |
Ursprungsland: | IT |
Liefertermin auf Anfrage
Kaufmännische Daten
GTIN | 4048879077477 |
---|---|
Verpackungseinheit | 10 |
Zolltarifnummer | 85361050 |