Abbildung ähnlich
7/8'' (Mini) Bu. 90° freies Ltg.-ende
PUR 4x1.5 sw UL/CSA+schleppk. 2m
ArtNr.: | 7700-A4031-UMC0200 |
Gewicht: | 0.214 kg |
nicht bestellbar
Kaufmännische Daten
GTIN | 4048879698221 |
---|---|
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85444290 |