Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
Zoom
MVP12, 6xM12, 5pol, Steck M23 19pol.  27786
Abbildung ähnlich

Zuletzt gesehen

MVP12, 6xM12, 5pol, Steck M23 19pol.

Steckerabgang 90°

ArtNr.: 27786
Gewicht: 0.15 kg
Ursprungsland:  DE
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
  • 132,35 €
  • 124,99 €
  • 117,64 €
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung


6-fach, 5-polig
Steckanschluss M23, 90°
19-polig belegt
mit LED für digitale PNP-Signale 24 V DC
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.
Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.
Zertifikat
Zertifikat

Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC 24 V
Betriebsstrom je Kontakt max. 4 A
Summenstrom max. 7,5 A
Industrielle Kommunikation
Anzahl Signale je Steckplatz 2
Installation | Anschluss
Befestigungsgewinde M12 x 1
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) IP67
Zusatzbedingung Schutzart verschraubt, montiert
Geräteschutz | Medien
Flammbeständigkeit schwer entflammbar
Mechanische Daten | Materialdaten
Material Gehäuse Kunststoff
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart Schraubgewinde
Höhe 125 mm
Breite 50,2 mm
Tiefe 16,5 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -20 °C
Betriebstemperatur max. 80 °C

Anschlusstyp 1
Familie-Bauform M12
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger schwarz
Kodierung A
Polzahl 5
PIN 1 +
PIN 2 NC S 2
PIN 3 -
PIN 4 NO S 1
PIN 5 PE
Anschlusstyp 2
Familie-Bauform M23
Geschlecht male
Farbe Kontaktträger schwarz
Kodierung A
Polzahl 19
PIN 1 VT
PIN 2 RD
PIN 3 GY
PIN 4 RD / BU
PIN 5 GN
PIN 6 BU
PIN 7 GY / PK
PIN 8 WH / GN
PIN 9 WH / YE
PIN 10 WH / GY
PIN 11 BK
PIN 12 YE / GN
PIN 13 YE / BN
PIN 14 BN / GN
PIN 15 WH
PIN 16 YE
PIN 17 PK
PIN 18 GY / BN
PIN 19 BN

ECLASS-6.0 27279219
ECLASS-6.1 27279219
ECLASS-7.0 27279219
ECLASS-8.0 27279219
ECLASS-9.0 27440108
ECLASS-10.1 27440111
ECLASS-11.1 27440111
ECLASS-12.0 27440111
ETIM-5.0 EC002585
GTIN 4048879063173
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85369010

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Installationsanleitung 27784_ina_3_14.pdf (14)
  • Information: EU-Herstellererklärung 27786_13-05.15_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 14-12-23_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: MTTF Bericht 27786_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)
  • Konstruktionsdateien: DXF 27786_dxf_x_a.zip (A)
  • Konstruktionsdateien: STP 27786_stp_x_a.zip (A)
  • Zulassung: UL Listed CA 27786_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: UL Listed US 27786_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf (B)

---- Beschriftungsmaterial ----
---- Sensor-Aktor-Adapter ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten