5-pol., max. 0,75mm², 4 - 6mm, shielded
 
PUR 8x0.25 gy UL/CSA+drag ch. 1.5m
 
PUR 5x0.34 shielded gy UL/CSA+drag ch. 15m
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA 6m
 
PUR 3x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 5m
 
PUR AWG24+22 geschirmt vt UL/CSA+schleppk. 1,6m
 
Yellow Housing
 
PVC 5x0.34 gy UL/CSA 5m
 
PVC 4x0.34 sw UL/CSA 7,5m
 
Litze 4x0,25 0,5m
 
PVC 1x2xAWG24 shielded vt UL/CSA 4m
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 2m
 
selbstanschliessbar, PNP LED
 
15.0m PUR 16x0,34+3x0,75, UL/CSA without LED's
Artikel ist nicht bestellbar
 
PVC 3x0.75 sw 3m
 
PVC 3x0.34 bk UL/CSA 6m
 
3.0m PUR 6x0,34+2x0,75, UL/CSA
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA 0.45m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 2,5m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 1.8m
 
wires PVC 4x2,5 0,25m
 
PVC 4x0.34 bk UL/CSA 0.3m
 
PUR 3x0.25 sw UL/CSA+robot+schleppk. 4m
 
PVC 4x0.34 bk UL/CSA 10m
 
RGBW-LED machine lamp, IP67, 24VDC, M12 connection
 
PVC 3x0.34 bk UL/CSA 1.5m
 
 
PVC 3x0.34 gy UL/CSA 3.5m
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 2.5m
 
PUR 4x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 0.3m
 
PUR 5x0.34 shielded bk UL/CSA+drag ch. 2.5m
 
PVC 3x0.25 bk UL/CSA 0.3m
Artikel ist nicht bestellbar
 
Without con. cable
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 2m
 
PUR 4x0.34 ye UL/CSA+robot+drag ch. 25m
 
5-pole max. 0.75mm² 4-6mm
 
2 pieces
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+robot+drag ch. 2m
 
PUR 4x1.5 (4x16AWG) bk UL/CSA
 
PUR 3x0.25 sw UL/CSA 11m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 5.8m
 
PUR 5x0.34 gy UL/CSA+drag ch. 0.3m
 
PUR 3x0.25 gr UL/CSA+schleppk. 5m
 
PUR 4x0.34 or UL/CSA+robot+drag ch. 2m
 
PUR 8x0.25 shielded gy UL/CSA+drag ch. 5m
 
PVC 3x0.25 bk UL/CSA 2m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PVC 3x0.75 ye 2m
 
3.0m PUR-JB 12*0,34+3*0,75
 
PVC 5x0.34 gr UL/CSA 6m
 
Einsatz 4000-68000-1200000
 
PUR 4x2.5 or UL/CSA+schleppk. 40m
 
PVC 3x0.34 ge UL/CSA 3m
 
PUR 3x0.25 ge UL/CSA+schleppk. 4m
 
PUR 4x0.34 ge UL/CSA+schleppk. 3,5m
 
LED machine lamp, IP67, 24VDC, 2xM12 connection
 
PUR 3x0.34 gy UL/CSA+drag ch. 12m
 
PUR 3x0.25 ye UL/CSA+robot+drag ch. 0.3m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PVC 3x0.25 ye UL/CSA 0.6m
 
PUR 3x0.25 ye UL/CSA+robot+drag ch. 2m
 
IN: 24 V DC OUT: 24 V DC / 4 A CL2
 
PUR 4x0.5+2x0.25 shielded gn UL/CSA+drag ch. 20m
 
PUR 5x1.5 bk UL/CSA+drag ch. 1m
 
PUR 4x2.5 or UL/CSA+schleppk. 15m
 
 
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten