KDT/ZE 23
 
PUR 4x2.5 or UL/CSA+schleppk. 35m
 
PVC-JZ 3x0,75 schwarz 3.0m
 
PUR 3x0.25 ge UL/CSA+robot+schleppk. 7,5m
 
IN: 90 ... 132 VAC / 173 … 264 VAC OUT: 24V/10ADC
 
PUR AWG24+22 shielded vt UL/CSA+drag ch. 15m
 
PUR-wires 0.25 0.5m
 
Double locking lever, side entry M32
 
PVC 3x0.75 gy 5m
 
PVC 4x0.34 gy UL/CSA 0.6m
 
Conn.M12 12 pole
 
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR 5x0.34 shielded bk UL/CSA+drag ch. 8m
 
LED-230VAC IP65
 
PUR 4x0.34 gy UL/CSA+drag ch. 8m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 0.3m
 
PVC 5x0.34 shielded gy UL/CSA 5m
 
 
PUR 3x0.75 sw UL/CSA+schleppk. 1,3m
 
IN: 48 V DC OUT: 48 V DC / 1-2-4-6 A
 
PUR 3x0.75 ye UL/CSA 1.5m
 
PVC 3x0.34 gy UL/CSA 15m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA 0.8m
Artikel ist nicht bestellbar
 
MVK PN FDI6/3 FDO2/1 DIO4 IOL2 IRT PP
 
PVC 3x0.75 bk 7.5m
 
PUR 4x0.75 bk UL/CSA+drag ch. 30m
 
PUR 5x0.34 ye UL/CSA 3m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR 4x0.34 shielded gy UL/CSA+drag ch. 10m
 
PUR 3x0.25 ye UL/CSA 2m
Artikel ist nicht bestellbar
 
Without homerun-cable
 
PVC 3x0.34 bk UL/CSA 2m
 
Without homerun-cable
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 2.5m
 
PVC 6x2,5 sw UL/CSA 5,0m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR 3x0.34 gy UL/CSA 2m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR 3x0.25 ye UL/CSA 1m
Artikel ist nicht bestellbar
 
15.0m PUR/PVC 8x0,34+2x0,75
 
PVC 3x0.75 gr 3m
 
 
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten