Product discontinued
 
PVC 3x0.34 gy UL/CSA 1.5m
 
PVC 3x0.75 gr 2m
 
PUR 6x1.5 sw UL/CSA+schleppk. 40m
 
PUR 3x0.34 gy UL/CSA+drag ch. 30m
 
wires PVC 4x1.5 1,0m
 
1×SUB-D9 Bu/Bu + 1×RJ45 + 1xBNC Bu/Bu
 
PUR 4x0.25 gy UL/CSA 10m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR 4x0.34 gy UL/CSA 25m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA 0.8m
Artikel ist nicht bestellbar
 
IN: 24 V DC OUT: 24 V DC / 4 A CL2
 
PVC 3x0.25 sw UL/CSA 13m
 
PUR 5x0.34 gr UL/CSA 5m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR 4x2,5+2x1,5 shielded or UL/CSA+drag chain 10m
 
PUR 8x0.25 gy UL/CSA+drag ch. 0.6m
 
PUR 5x1.5 sw UL/CSA+schleppk. 10m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 3.5m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 5m
 
PUR 4x0.25 sw UL/CSA+schleppk. 0,3m
 
Mounting rail / screw-type terminal
 
PVC 3x0.25 bk UL/CSA 2.7m
 
PUR 3x0.75 sw UL/CSA+schleppk. 4m
 
PVC 3x0.25 sw UL/CSA 6m
 
PVC 3x0.25 sw UL/CSA 5m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 0.6m
 
8-pol., max. 0.5mm², 6 - 8mm
 
PUR 3x0.34 gy UL/CSA 3m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PVC 3x0.34 ye UL/CSA 4m
 
PVC 3x0.25 gy UL/CSA 0.3m
 
PUR 5x0.34 shielded gy 10m
 
PVC 4x0.34 bk UL/CSA 3m
 
PUR 3x0.34 ye UL/CSA+robot+drag ch. 1.5m
 
PUR 4x2,5+2x1,5 or UL/CSA + draig chain 10m
 
PUR 3x0.25 sw UL/CSA+schleppk. 100m
 
PUR 4x0.25 gy UL/CSA+robot+drag ch. 0.3m
 
PUR 5x0.34 bk UL/CSA+robot+drag ch. 3.5m
 
PUR 3x0.25 ye UL/CSA+robot+drag ch. 5m
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA 0.6m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA+drag ch. 15m
 
PUR 3x0.75 sw UL/CSA 0m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PVC 5x0.34 ge UL/CSA 3m
 
With potent. sep.
 
PUR 1x2xAWG24 shielded vt UL/CSA+drag ch. 3m
 
FRNC/LS0H 4x2xAWG27 shielded ye UL 1.1m
 
PVC 3x0.25 ye UL/CSA 0.3m
 
PUR 4x0.25 gy UL/CSA 1.5m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR 3x0.34 or UL/CSA+robot+drag ch. 10m
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA+drag ch. 11m
 
PUR 4x0.34 gr UL/CSA+schleppk. 2m
 
 
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten