Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
Zoom
Tree 8TX Metall - Unmanaged Switch - 8 Ports  58171
Abbildung ähnlich

Zuletzt gesehen

Tree 8TX Metall - Unmanaged Switch - 8 Ports

ArtNr.: 58171
Gewicht: 0.27 kg
Ursprungsland:  TW
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
  • 201,20 €
  • 190,02 €
  • 178,84 €
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

8 port unmanaged switch
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat

Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC min. 9 V
Betriebsspannung DC max. 48 V
Stromaufnahme max. 350 mA
Industrielle Kommunikation
Übertragungsrate max. 100 MBit/s
Industrielle Kommunikation | Ethernet-Funktionalität
Auto-Crossover ja
Auto-Negotiation ja
Duplex Vollduplex
Switchart unmanaged
VLAN unmanaged (IEEE 802.1Q) ja
Diagnosen
Alarmkontakt nein
Diagnose keine Spannung
LED-Anzeige Ethernet-Verbindung/ Datenverkehr
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) IP40
Verpolschutz ja
Überspannungsschutz ja
Mechanische Daten | Materialdaten
Farbe Gehäuse schwarz
Material Gehäuse Metall
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart geschnappt
Geeignet für Befestigungsart Tragschiene TH35, (EN 60715)
Höhe 90 mm
Breite 45,2 mm
Tiefe 78 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -10 °C
Betriebstemperatur max. 70 °C
Lagertemperatur min. -40 °C
Lagertemperatur max. 85 °C

Anschlusstypen
Anschlusstyp 1 8
Anschlusstyp 2 X1
Anschlusstyp 1
Familie-Bauform RJ45
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger schwarz
Polzahl 8
PIN 1 TD +
PIN 2 TD -
PIN 3 RD +
PIN 4 n.c.
PIN 5 n.c.
PIN 6 RD -
PIN 7 n.c.
PIN 8 n.c.
Anschlusstyp 2
Anschlussart Steckklemmen RK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht male
Farbe Kontaktträger grün
Polzahl 5
PIN 1 24 V DC (UB 2)
PIN 2 0 V
PIN 3 24 V DC (UB 1)
PIN 4 0 V
PIN 5 PE

ECLASS-6.0 19170106
ECLASS-6.1 19170106
ECLASS-7.0 19170106
ECLASS-8.0 19170106
ECLASS-9.0 19170402
ECLASS-10.1 19170402
ECLASS-11.1 19170402
ECLASS-12.0 19170402
ETIM-5.0 EC000734
GTIN 4048879329576
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85176200

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Installationsanleitung 58173_ina_x_13.zip (13)
  • Dokumentation: Produktdaten 58171_pd_x_12.zip (12)
  • Information: EU-Herstellererklärung 58171_4807-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 58171_04-01.19_uk_z_b.pdf (B)
  • Konstruktionsdateien: DXF 58171_dxf_x_a.zip (A)
  • Konstruktionsdateien: P8 58171_p8_2_10.zip (10)
  • Konstruktionsdateien: STP 58171_stp_x_a.zip (A)
  • Zulassung: UL Listed CA 58171_E346922-NWGQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: UL Listed US 58171_E346922-NWGQ_ul_z_b.pdf (B)

---- Datenleitung ----
---- Schraubendreher ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten