Ethernet-IP Produkte von Murrelektronik jetzt bestellen
Was ist EtherNet/IP?
"IP" steht für "Internet Protocol". Es bezeichnet in der Netzwerktechnik ganz allgemein die individuelle Adresse eines sendenden und empfangenen Elements. Um ein Element, beispielsweise eine Steuerung, einen Sensor, einen Netzknotenpunkt oder einen Aktor zielgenau ansteuern zu können, muss der zentralen Steuerung dessen IP Adresse bekannt sein. Das "EtherNet/IP" ist die Anpassung der Adresstechnologie auf die Ethernet-Physik. Im Gegensatz zum herkömmlichen "Internet Protocol" steht das IP in "EtherNet/IP" jedoch für "Ethernet Industrial Protocol". In der Zielsetzung sind diese Begrifflichkeiten aber vergleichbar.
EtherNet/IP Vorteil
Der besondere Vorteil des EtherNet/IP besteht darin, dass es extrem schnelle Echtzeit-Ethernet-Netzwerke herstellen kann. Mit diesem Protokoll sind Buszyklen von unter 100 Mikrosekunden erreichbar.
EtherNet/IP Anwendungsgebiete
Das EtherNet Industrial Protocol ist für Produktions- und Überwachungsumgebungen optimal, in denen möglichst kurze Reaktionszeiten erforderlich sind. Sie helfen dabei, Produktionszyklen zu minimieren und bei Störungen sofort eingreifen zu können. Das minimiert die Produktion von Fehlteilen und verhindert Schäden an den Produktionsmaschinen. Für die Prozessindustrie wurde ein eigenes Ethernet Industrial Protocol entwickelt. Mit dem sogenannten "Advanced Physical Layer" steht bei besonders schnellen oder sensiblen Produktionsprozessen ein Protokoll zur Verfügung, welches die Leistungen des normalen EtherNet/IP nochmals übertrifft. Neben seiner hohen Datenübertragungsgeschwindigkeit sind im APL vor allem die Robustheit und Prozesssicherheit sehr geschätzte Parameter.
Zur Produktübersicht