In manchen Bereichen der Industrie kann der Ausfall einer Steckverbindung fatale Folgen haben: Maschinen stoppen, Sicherheitseinrichtungen fallen aus oder Netzwerke brechen zusammen. Für diese Fälle wurden schwere Industriesteckverbinder entwickelt. Sie garantieren eine maximale Zuverlässigkeit auch unter stark erschwerten Bedingungen.
Schwere Industriesteckverbinder sind konstruktiv so aufgebaut, dass sie gleich mehreren äußeren Beanspruchungen trotzen können. Zu den Sicherheitseinrichtungen am Industriestecker gehören:
Die besonders robusten Gehäuse der Industriesteckverbinder mit Arretierungsklammer dienen zum dauerhaften, zuverlässigen Verbinden von Steuer- und Stromleitungen. Das Abziehen und Anschließen der Industriesteckverbinder ist durch die Halteklammer besonders einfach. In der Regel ist die Installation einhändig ausführbar. Einmal installiert, bleibt die Verbindung aber dauerhaft bestehen. Das gilt auch, wenn die Industriesteckverbinder an bewegten Modulen installiert ist.
Zink-Druckguss ist wegen seiner Korrosionsfestigkeit besonders gut geeignet. Durch zusätzliche Pulverbeschichtung kann der Industriestecker auch besonderen Ansprüchen der Kunden gerecht werden. Die Bandbreite reicht von einer speziellen Farbgebung bis zu Einsätzen in hygienisch kritischen Umgebungen.
Die Einsätze aus duroplastischem, durchschlagsfestem Kunststoff sind auch für hohe Spannungsbereiche bis 500 Volt zulässig. Sie bieten eine gleich bleibend zuverlässige Abschirmung der durchfließenden elektrischen Ströme.
Die Stecker sind leitungs- und geräteseitig gegen eindringende Feuchtigkeit abgedichtet. Die eingesetzten O-Ringe halten Wasser und einen Großteil aller üblichen aggressiven Medien von der elektrischen Verbindung fern.
Die schweren Steckverbinder sind auch bis zu einem gewissen Maß zugfest. Sie können das Eigengewicht einer angehängten Leitung in der Regel gut tragen. Die abgewinkelten Industriestecker werden einseitig verschraubt. Das erhöht die Verbindung für schwere Steckverbinder zusätzlich.
Die Baugröße ist für schwere Industriesteckverbinder genormt. Sie werden in folgenden Bezeichnungen klassifiziert:
Industriesteckverbinder in dieser Auswahl und mit diesen Kombinationsmöglichkeiten lassen für praktisch jeden Anwendungsfall das passende Verbindungsmodul für Steuer- und Versorgungsleitungen finden. Schwere Steckverbinder mit robustem Zink-Druckgussgehäuse sind dauerhaft verwendbar und haben eine besonders lange Lebensdauer, auch unter sehr anspruchsvollen Bedingungen.