Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0

Gehäuse

  (10 Produkte)

Die Schweren Steckverbinder der Produktserie Modlink Heavy von Murrelektronik gewährleisten eine sichere Übertragung von Signalen, Energie, Daten und Pneumatik. Dabei setzt sich das Produktprogramm durch verschiedene Einzelkomponenten zusammen.↓ Weiterlesen ↓

Gehäuse
10 20 50 100
sortieren nach:
markierte Produkte
Alle Produkte markieren

Die Schweren Steckverbinder im speziellen das Gehäuse Angebot von Murrelektronik umfasst sieben verschiedene Baugrößen (A3, A10, A17 sowie B6, B10, B16, B24), vier verschiedene Gehäusetypen (Tüllengehäuse, Anbaugehäuse, Sockelgehäuse und Kupplungsgehäuse) und drei verschiedene Verriegelungsarten verfügbar (Quer-, Längs- und Schraubverriegelung). Durch die verschiedenen Varianten mit unterschiedlichen Bohrgrößen,-Kabelabgängen oder Schutzdeckeln ist eine große Auswahl an Gehäusen verfügbar. Die Schweren Steckverbinder Gehäuse sind von Schutzart IP65 bis IP68 erhältlich und garantieren somit maximale Dichtigkeit unter extremen Umgebungsbedingungen.
Das Modlink Heavy Produktprogramm verfügt über folgende Kundenvorteile:

  • Kompatibel: Gehäuse sind montage- und steckkompatibel zum Marktstandard
  • Vielfältig: Durchgängig kompatible, flexibel kombinier-bare Schnittstellen in allen marktgängigen Baugrößen und mit vielfältigen Anschlusstechniken.
  • Global: Weltweiter Einsatz durch UL-Zulassung auf den Produkten

Im Detail verfügen die Modlink Heavy Gehäuse über folgende Features:

  • Verfügbar von Schutzart IP65 bis IP68
  • Kompatibel zum Marktstandard
  • Verschiedene Bohrgrößen im Metrischen System M20 bis M50 verfügbar
  • Weitere Varianten auf Anfrage verfügbar
  • Weltweiter Einsatz durch länderspezifische Zulassungen wie UL und CSA
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten