Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
Zoom
Modlink MSDD-Set: Einbaurahmen 4000-68122-0000000,  4000-68122-0030030
Abbildung ähnlich

Zuletzt gesehen

Modlink MSDD-Set: Einbaurahmen 4000-68122-0000000,

Einsatz 4000-68000-0030000 + 4000-68000-0030000

ArtNr.: 4000-68122-0030030
Gewicht: 0.626 kg
Ursprungsland:  CZ
Liefertermin auf Anfrage
Listenpreis pro Stück:
  • 87,21 €
  • 82,37 €
  • 77,52 €
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Rahmen
Schutzart (EN IEC 60529) IP65
Betriebstemperatur min. -10 °C
Betriebstemperatur max. 60 °C
Lagertemperatur min. -25 °C
Lagertemperatur max. 60 °C
Geeignet für Einbau mit Wandstärke min. 1 mm
Geeignet für Einbau mit Wandstärke max. 5 mm
Beschichtung Gehäuse KTL
Material Gehäuse Feinzinkdruckguss
USA
Anschlussgeometrie 4.8 x 0.5 mm
Betriebsspannung AC 125 V
Betriebsstrom 15 A
Anschlussart Steck-Lötanschluss
Polzahl 2 + PE
Schutzkontakt vorhanden ja

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-6.1 27189217
ECLASS-7.0 27189217
ECLASS-8.0 27189217
ECLASS-9.0 27189217
ECLASS-10.1 27182806
ECLASS-11.1 27182806
ECLASS-12.0 27182806
ETIM-5.0 EC002625
GTIN 4048879035859
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85389099

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Konstruktionsdateien: STP 4000-68000-0030000_stp_x_b.zip (B)
  • Konstruktionsdateien: STP 4000-68122-0000000_stp_x_b.zip (B)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten