Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
Zoom
SVS Ventilst. BF BI 11 mm selbstanschl.Schraubkl.  7000-30001-0000000
Abbildung ähnlich

Zuletzt gesehen

SVS Ventilst. BF BI 11 mm selbstanschl.Schraubkl.

0...230V M16x1,5

ArtNr.: 7000-30001-0000000
Gewicht: 0.05 kg
Ursprungsland:  CN
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
  • 9,81 €
  • 9,27 €
  • 8,72 €
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Bauform BI (11 mm)
max. 230 V AC/DC
ohne Bauteile
metrisch
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat

Seite 1
Schutzart (EN IEC 60529) IP65
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC 230 V
Betriebsspannung AC min. 207 V
Betriebsspannung AC max. 253 V
Betriebsspannung DC 230 V
Betriebsspannung DC min. 207 V
Betriebsspannung DC max. 253 V
Betriebsstrom je Kontakt max. 10 A
Installation
Anschlussquerschnitt max. 1,5 mm²
Installation | Anschluss
Anzugsdrehmoment 0,4 Nm
Befestigungsgewinde M16 x 1.5
Geräteschutz | Elektrisch
Zusatzbedingung Schutzart gesteckt, verriegelt, mit Verschraubung
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsschraube M3
Klemmbereich min. 5 mm
Klemmbereich max. 10 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -20 °C
Betriebstemperatur max. 60 °C
Wichtige Installationshinweise
Hinweis zur Zugentlastung Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
Hinweis zum Biegeradius ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-7.0 27440104
ECLASS-8.0 27440104
ECLASS-9.0 27440102
ECLASS-10.1 27440105
ECLASS-11.1 27440105
ECLASS-12.0 27440105
ETIM-5.0 EC002062
GTIN 4048879187053
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85366990

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Konstruktionsdateien: STP 7000-30001_stp_x_a.zip (A)

---- Flachdichtung ----
---- Beschriftungsmaterial ----
---- selbstanschließbarer Ventilstecker ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten