Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
Zoom
SVS Ventilst. BF A 18 mm selbstanschl. Schraubkl.  7000-29381-0000000
Abbildung ähnlich

Zuletzt gesehen

SVS Ventilst. BF A 18 mm selbstanschl. Schraubkl.

24...230V LED PG9

ArtNr.: 7000-29381-0000000
Gewicht: 0.036 kg
Ursprungsland:  CN
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
  • 19,80 €
  • 18,70 €
  • 17,60 €
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Bauform A (18 mm) für Druckschalter
24...230 V AC/DC
LED gelb (3)
PG9
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat

Seite 1
Befestigungsart gesteckt, verschraubt
Schutzart (EN IEC 60529) IP65
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC min. 24 V
Betriebsspannung AC max. 230 V
Betriebsspannung DC min. 24 V
Betriebsspannung DC max. 230 V
Betriebsstrom je Kontakt max. 4 A
Diagnosen
Statusanzeige LED gelb
Installation
Anschlussquerschnitt max. 1,5 mm²
Installation | Anschluss
Anzugsdrehmoment 0,4 Nm
Befestigungsgewinde M3
Installation | Pin-Belegung
Polzahl 3 + PE
Geräteschutz | Elektrisch
Zusatzbedingung Schutzart gesteckt, verschraubt
Verschmutzungsgrad 2
Bemessungsstoßspannung 4 kV
Isolierstoffgruppe (IEC 60664-1) III
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart PG9
Klemmbereich min. 5 mm
Klemmbereich max. 9,5 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -20 °C
Betriebstemperatur max. 60 °C
Wichtige Installationshinweise
Hinweis zur Zugentlastung Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
Hinweis zum Biegeradius ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-7.0 27440104
ECLASS-8.0 27440104
ECLASS-9.0 27440102
ECLASS-10.1 27440105
ECLASS-11.1 27440105
ECLASS-12.0 27440105
ETIM-5.0 EC002062
GTIN 4048879187459
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85366990

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 14-12-23_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Konstruktionsdateien: STP 7000-29381_stp_x_a.zip (A)
  • Zulassung: EAC 7000-29381-0000000_ЕАЭС RU С-DE.АЖ40.В.01442-2027.02.15_eac_z_b.pdf (B)

---- selbstanschließbarer Ventilstecker ----
---- Flachdichtung ----
---- Beschriftungsmaterial ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten