Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
Ventilentstörmodul Bauform BI - 11mm
Abbildung ähnlich

Zuletzt gesehen

Ventilentstörmodul Bauform BI - 11mm

Varistor und LED Glied, 48VDC/100VA/W

ArtNr.: 3124252
Gewicht: 0.16 kg
Ursprungsland:  CZ
Liefertermin auf Anfrage
Listenpreis pro Stück:
  • 15,12 €
  • 14,28 €
  • 13,44 €
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

GTIN 4048879011891
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85363010

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Produktdaten 3124215_pd_x_11.zip (11)
  • Information: EU-Herstellererklärung 3124252_06-09.20_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 3124252_06-09.20_uk_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: EAC 3124252_ЕАЭС RU С-DE.АБ53.В.03601-2027.02.14_eac_z_b.pdf (B)

---- Schraubendreher ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten