Abbildung ähnlich
UG-SUB Übergabebaustein
150 VAC/DC / 2 A
ArtNr.: | 546306 |
Gewicht: | 0.2 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Liefertermin auf Anfrage
Kaufmännische Daten
GTIN | 4048879023832 |
---|---|
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85366990 |
ArtNr.: | 546306 |
Gewicht: | 0.2 kg |
Ursprungsland: | CZ |
GTIN | 4048879023832 |
---|---|
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85366990 |