Abbildung ähnlich
MTS Einphasen Sicherheitstransformator
P:100VA IN:230VAC OUT:24VAC
ArtNr.: | 866475 |
Gewicht: | 1.85 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Liefertermin auf Anfrage
Kaufmännische Daten
GTIN | 4048879072304 |
---|---|
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85043180 |