![MSUD Ventilst. BF C 9,4 mm mit freiem Leitungsende](https://shop.murrelektronik.de/out/pictures/generated/product/1/380_280_75/xnopic.jpg.pagespeed.ic.uTuVG2NiFB.jpg)
Abbildung ähnlich
MSUD Ventilst. BF C 9,4 mm mit freiem Leitungsende
PVC-JZ 4x0,75 geschirmt grau 2,5m
ArtNr.: | 248751 |
Gewicht: | 0.212 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Liefertermin auf Anfrage
Kaufmännische Daten
GTIN | 4048879434614 |
---|---|
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85444290 |