Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
MSUD Ventilst. BF A 18 mm mit freiem Leitungsende
Abbildung ähnlich

MSUD Ventilst. BF A 18 mm mit freiem Leitungsende

PUR-OB 2x0,75 schwarz UL, CSA+schleppk. 1,5m

ArtNr.: 248754
Gewicht: 0.106 kg
Ursprungsland:  CZ
Liefertermin auf Anfrage
Listenpreis pro Stück:
  • 13,95 €
  • 13,18 €
  • 12,40 €
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

GTIN 4048879427814
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85444290

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten