Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
MST Einphasen Steuer- und Trenntransformator
Abbildung ähnlich

MST Einphasen Steuer- und Trenntransformator

P:6300VA IN:400±5% OUT:2x230VAC

ArtNr.: 866993
Gewicht: 47 kg
Ursprungsland:  CZ
Liefertermin auf Anfrage
Listenpreis pro Stück:
  • 1.011,37 €
  • 958,14 €
  • 904,91 €
  • 798,45 €
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

GTIN 4048879411721
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85043200

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: EU-Herstellererklärung 866993_625-04.16_ce_z_c.pdf (C)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 866993_625-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Zertifikat: GL  866993_TAE00003WB-DNVGL-2025.06.18_gl_z_c.pdf (C)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten