Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
MST Einphasen Steuer- und Trenntransformator
Abbildung ähnlich

Zuletzt gesehen

MST Einphasen Steuer- und Trenntransformator

P: 1300VA IN:400/440VAC OUT: 230VAC

ArtNr.: 866671
Gewicht: 15 kg
Ursprungsland:  CZ
Liefertermin auf Anfrage
Listenpreis pro Stück:
  • 169,01 €
  • 160,11 €
  • 151,22 €
  • 133,43 €
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

GTIN 4048879860284
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85043200

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: EU-Herstellererklärung 866671_12-03.20_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 866671_12-03.20_uk_z_a.pdf (A)
  • Zertifikat: GL  866671_TAE00003WB-DNVGL-2025.06.18_gl_z_b.pdf (B)
  • Zulassung: UL Registered CA 866671_E182075-XPTQ8_urc_z_b.pdf (B)
  • Zulassung: UL Registered US 866671_E182075-XPTQ2_ur_z_b.pdf (B)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten