Abbildung ähnlich
MST Einphasen Steuer- und Trenntransformator
P: 1000VA IN:690VAC OUT: 230VAC
ArtNr.: | 866635 |
Gewicht: | 12.5 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Liefertermin auf Anfrage
Kaufmännische Daten
GTIN | 4048879816700 |
---|---|
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85043180 |