![MST Einphasen Steuer- und Trenntransformator](https://shop.murrelektronik.de/out/pictures/generated/product/1/380_280_75/xnopic.jpg.pagespeed.ic.uTuVG2NiFB.jpg)
Abbildung ähnlich
MST Einphasen Steuer- und Trenntransformator
P:600VA IN:690VAC OUT:230VAC
ArtNr.: | 866315 |
Gewicht: | 8 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Liefertermin auf Anfrage
Kaufmännische Daten
GTIN | 4048879700719 |
---|---|
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85043180 |