Abbildung ähnlich
MST Einphasen Sicherheitstransformator
P:25VA IN:400VAC OUT:24VAC
ArtNr.: | 866961 |
Gewicht: | 0.85 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Liefertermin auf Anfrage
Kaufmännische Daten
GTIN | 4048879071673 |
---|---|
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85043180 |