Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
MST Einpahsen Steuer- und Trenntransformator
Abbildung ähnlich

Zuletzt gesehen

MST Einpahsen Steuer- und Trenntransformator

P: 315VA IN:480/400VAC

ArtNr.: 866660
Gewicht: 5.1 kg
Ursprungsland:  CZ
Liefertermin auf Anfrage
Listenpreis pro Stück:
  • 95,05 €
  • 90,05 €
  • 85,04 €
  • 75,04 €
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

GTIN 4048879829335
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85043180

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: EU-Herstellererklärung 866660_10-07.19_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 866660_10-07.19_uk_z_a.pdf (A)
  • Zertifikat: GL  866660_TAE00003WB-DNVGL-2025.06.18_gl_z_b.pdf (B)
  • Zulassung: UL Registered CA 866660_E182075-XPTQ8_urc_z_b.pdf (B)
  • Zulassung: UL Registered US 866660_E182075-XPTQ2_ur_z_a.pdf (A)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten