Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
MSA-T7-X, M12 STECKER GERADE 4-POL
Abbildung ähnlich

Zuletzt gesehen

MSA-T7-X, M12 STECKER GERADE 4-POL

KLEMMBREICH 2,5MM - 4MM #

ArtNr.: 337248
Gewicht: 0.022 kg
Ursprungsland:  DE
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
  • 18,36 €
  • 17,34 €
  • 16,32 €
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

GTIN 4048879242219
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85366990

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten