Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
Zoom
MQ15-X-Power Bu. 90°rechts,  freies Ltg.-ende  7000-P8131-P843000
Abbildung ähnlich

Zuletzt gesehen

MQ15-X-Power Bu. 90°rechts, freies Ltg.-ende

PUR 6x1.5 sw UL/CSA+schleppk. 30m

ArtNr.: 7000-P8131-P843000
Gewicht: 4.238 kg
Ursprungsland:  DE
Liefertermin auf Anfrage
Listenpreis pro Stück:
  • 257,22 €
  • 242,93 €
  • 228,64 €
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung


Buchse 90°
MQ15, 6-polig
ohne Kabeltülle
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.
Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.

Kabellänge 30 m
Seite 1
Befestigungsart gesteckt, verschraubt
Beschichtung Kontakt versilbert
Familie-Bauform MQ15
Material Kontakt Kupferlegierung
Polzahl 6
Seite 2
Abmantellänge 30 mm
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC je Powerkontakt max. 600 V
Betriebsspannung AC je Signalkontakt max. 63 V
Betriebsspannung DC je Signalkontakt max. 63 V
Betriebsstrom je Powerkontakt max. 13 A
Betriebsstrom je Signalkontakt max. 10 A
Diagnosen
Statusanzeige LED nein
Installation | Anschluss
Abmantellänge 30 mm
Steckzyklen min. 500
Installation | Pin-Belegung
Belegung vollbelegt
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) IP67
Zusatzbedingung Schutzart gesteckt, verschraubt
Verschmutzungsgrad 3
Bemessungsstoßspannung 4 kV
Isolierstoffgruppe (IEC 60664-1) I
Mechanische Daten | Materialdaten
Brennbarkeitsklasse Gehäuse (UL94) HB
Material Gehäuse Kunststoff
Material Kontaktträger PA
Mechanische Daten | Montagedaten
Verriegelungsart Bajonettverschluss
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -25 °C
Betriebstemperatur max. 80 °C
Zusatzbedingung Temperaturbereich abhängig von angeschlossener Leitung

Allgemeine Daten | Kabel
Kabelkennung P84
Mantelfarbe schwarz
Aufbau | Kabel
Adernanordnung schwarz 1, schwarz 2, schwarz 3, schwarz 4, schwarz 5, grün-gelb
Mechanische Daten | Kabel
Material Mantel PUR
Außendurchmesser (Mantel) 9 mm
Toleranz Außendurchmesser (Mantel) ± 5 %
Material Aderisolation TPE
Anzahl Adern 6
Leiter Querschnitt (Ader) 1,5 mm²
Material Leiter Ader Kupferlitze, blank
Elektrische Daten | Kabel
Nennspannung AC max. 1000 V
Elektrischer Widerstandsbelag Ader 8 Ω/km @ 20 °C
Stehwechselspannung (Ader - Ader) 4 kV
Stehwechselspannung (Ader - Mantel) 4 kV
Temperaturbereich | Kabel
Betriebstemperatur min. (fest) -50 °C
Betriebstemperatur max. (fest) 80 °C
Betriebstemperatur min. (bewegt) -20 °C
Betriebstemperatur max. (bewegt) 70 °C
Beständigkeiten | Kabel
Flammwidrigkeit UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090 | IEC 60332-2-2
Chemikalienbeständigkeit gut, applikationsbezogen zu prüfen
Benzinbeständigkeit gut, applikationsbezogen zu prüfen
Ölbeständigkeit gut, applikationsbezogen zu prüfen | DIN EN 60811-404
Installation | Kabel
Biegeradius (fest) 4 x Außendurchmesser
Biegeradius (bewegt) 6,8 x Außendurchmesser
Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette) 5 Mio.
Torsionsbeanspruchung ± 15 °/m

ECLASS-6.0 27279218
ECLASS-7.0 27279218
ECLASS-8.0 27279218
ECLASS-9.0 27060311
ECLASS-10.1 27060311
ECLASS-11.1 27060311
ECLASS-12.0 27060327
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879687799
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85444290

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Konstruktionsdateien: STP 7000-P8131_stp_x_a.zip (A)
  • Zulassung: UL Listed CA 7000-P8131-P84xxxx_E492831-PVVA7_ulc_z_b.pdf (B)
  • Zulassung: UL Listed US 7000-P8131-P84xxxx_E492831-PVVA_ul_z_b.pdf (B)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten