Abbildung ähnlich
MET Einphasen-Steuer- und Trenntransformator
P:1900VA IN:254VAC OUT:127VAC
ArtNr.: | 866772 |
Gewicht: | 26 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Liefertermin auf Anfrage
Kaufmännische Daten
GTIN | 4048879499224 |
---|---|
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85043200 |