Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
MET Einphasen Steuer- und Trenntransformator
Abbildung ähnlich

MET Einphasen Steuer- und Trenntransformator

P:630VA IN:400/480VAC±20VAC OUT:230VAC

ArtNr.: 866265
Gewicht: 10 kg
Ursprungsland:  CZ
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
  • 160,03 €
  • 151,61 €
  • 143,18 €
  • 126,34 €
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

GTIN 4048879682404
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85043180

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: EU-Herstellererklärung 866265_08-02.17_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 866265_08-02.17_uk_z_a.pdf (A)
  • Konstruktionsdateien: STP 866265_stp_x_a.zip (A)
  • Zertifikat: GL  866265_TAE00003WE-DNVGL-2025.06.18_gl_z_b.pdf (B)
  • Zulassung: UL Registered CA 866265_E182075-XPTQ8_E207805-XORU8_urc_z_b.pdf (B)
  • Zulassung: UL Registered US 866265_E182075-XPTQ2_E207805-XORU2_ur_z_b.pdf (B)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten