Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
MEST Einphasen Spartransformator
Abbildung ähnlich

Zuletzt gesehen

MEST Einphasen Spartransformator

P:600VA IN:400/420/440/460VAC OUT:230VAC

ArtNr.: 866357
Gewicht: 4.5 kg
Ursprungsland:  CZ
Liefertermin auf Anfrage
Listenpreis pro Stück:
  • 125,64 €
  • 119,03 €
  • 112,41 €
  • 99,19 €
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

GTIN 4048879073158
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85043180

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten