Abbildung ähnlich
MEST Einphasen Spartransformator
P:6300VA In:400/440VAC OUT:230VAC
ArtNr.: | 866267 |
Gewicht: | 29 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Verfügbar
Kaufmännische Daten
GTIN | 4048879686730 |
---|---|
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85043200 |