Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
MDT Dreiphasen Steuer- und Trenntransformator
Abbildung ähnlich

MDT Dreiphasen Steuer- und Trenntransformator

P:15000VA IN:3x440VAC OUT:3x127VAC

ArtNr.: 866869
Gewicht: 100 kg
Ursprungsland:  DE
Liefertermin auf Anfrage
Listenpreis pro Stück:
  • 2.638,91 €
  • 2.500,02 €
  • 2.361,13 €
  • 2.083,35 €
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

GTIN 4048879554336
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85043200

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: EU-Herstellererklärung 866869_9889-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten