Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
MDST Dreiphasenspartransformator
Abbildung ähnlich

Zuletzt gesehen

MDST Dreiphasenspartransformator

P:9000VA IN:3x380/400/420/440/460/480VAC OUT:3x400VAC

ArtNr.: 866388
Gewicht: 16 kg
Ursprungsland:  CZ
Liefertermin auf Anfrage
Listenpreis pro Stück:
  • 1.084,95 €
  • 1.027,85 €
  • 970,74 €
  • 856,54 €
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

GTIN 4048879073011
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85043200

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten