Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
M8 Bu. 90° freies Ltg.-ende 180°
Abbildung ähnlich

Zuletzt gesehen

M8 Bu. 90° freies Ltg.-ende 180°

PUR 3x0.25 sw UL/CSA 5m

ArtNr.: 341772
Gewicht: 0.126 kg
Ursprungsland:  DE
Liefertermin auf Anfrage
Listenpreis pro Stück:
  • 11,61 €
  • 10,97 €
  • 10,32 €
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Konstruktionsdateien: STP 7000-08081_stp_x_a.zip (A)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten