Abbildung ähnlich
M5 Bu. 0° mit freiem Leitungsende
PUR-OB 4x0,14 schwarz 5m
ArtNr.: | 7000-05101-9540500 |
Gewicht: | 0.086 kg |
Ursprungsland: | DE |
Verfügbar
Kaufmännische Daten
GTIN | 4048879234344 |
---|---|
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85444290 |