Abbildung ähnlich
M12 St. 0° / RJ45 St. 0° geschirmt Ethernet
PUR 1x4xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 120m
ArtNr.: | 342474 |
Gewicht: | 7.585 kg |
Ursprungsland: | DE |
Liefertermin auf Anfrage
Kaufmännische Daten
GTIN | 4048879658706 |
---|---|
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85444210 |