Abbildung ähnlich
M12 St. 0° / M8 St. 0° geschirmt
PUR 1x4xAWG26 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 7,5m
ArtNr.: | 342478 |
Gewicht: | 0.426 kg |
Ursprungsland: | DE |
Liefertermin auf Anfrage
Kaufmännische Daten
GTIN | 4048879676564 |
---|---|
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85444290 |