Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
M12 St. 0° 8p. / RJ45 St. 0° Gigabit
Abbildung ähnlich

M12 St. 0° 8p. / RJ45 St. 0° Gigabit

PUR 4x2xAWG26 geschirmt gn UL/CSA 10m

ArtNr.: 342481
Gewicht: 0.501 kg
Ursprungsland:  DE
Liefertermin auf Anfrage
Listenpreis pro Stück:
  • 172,35 €
  • 162,78 €
  • 153,20 €
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

GTIN 4048879675642
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85444210

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten