Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
M12 Bu. Flansch A-kod. geschirmt HWM
Abbildung ähnlich

Zuletzt gesehen

M12 Bu. Flansch A-kod. geschirmt HWM

PUR 8x0.25 geschirmt sw UL/CSA+schleppk. 2m

ArtNr.: 7000-17191-7170200
Gewicht: 0.153 kg
Ursprungsland:  DE
Liefertermin auf Anfrage
Listenpreis pro Stück:
  • 37,22 €
  • 35,15 €
  • 33,08 €
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

GTIN 4048879768023
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85444290

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Konstruktionsdateien: STP 7000-17191_stp_x_a.zip (A)
  • Zulassung: UL Registered US E224242-ECBT2_ur_z_b.pdf (B)

* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten