Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
M12 Bu. 90° geschirmt freies Ltg.-ende
Abbildung ähnlich

M12 Bu. 90° geschirmt freies Ltg.-ende

PUR 4x0.34 geschirmt gn 15m

ArtNr.: 7999-13261-8201500
Gewicht: 0.687 kg
Ursprungsland:  CZ
Liefertermin auf Anfrage
Listenpreis pro Stück:
  • 63,72 €
  • 60,18 €
  • 56,64 €
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

GTIN 4048879670883
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85444290

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: ATEX 7000-18001_atx_2_l.pdf (L)
  • Information: EU-Herstellererklärung con_01-10.21_ce_z_c.pdf (C)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA con_01-10.21_uk_z_c.pdf (C)
  • Zertifikat: ATEX 7000-18001_ax_2_k.pdf (K)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten