Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
M12 Bu. 90° A-kod. freies Ltg-ende LED
Abbildung ähnlich

Zuletzt gesehen

M12 Bu. 90° A-kod. freies Ltg-ende LED

PUR 3x0.34 or UL/CSA+robot+schleppk. 2m

ArtNr.: 7000-12381-4860200
Alternativartikel:   
Gewicht: 0.113 kg
Ursprungsland:  DE
nicht bestellbar
Listenpreis pro Stück:
  • 20,93 €
  • 19,76 €
  • 18,60 €
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

GTIN 4048879774338
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85444290

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: EU-Herstellererklärung 7000-12231_05-06.19_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Konstruktionsdateien: STP 7000-88281_stp_x_a.zip (A)
  • Zertifikat: ATEX 7000-18001_ax_2_k.pdf (K)

---- selbstanschließbare Rundsteckverbinder ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten